{"product":{"productId":"agid.22047","price":16.1,"name":"Steckverbinder mit Schraubanschluss geschirmt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse TPU.
Kabelmantel PUR.
Rändelmutter Messing.
Kontakte Bronze.
Kabelmantel PUR.
Rändelmutter Messing.
Kontakte Bronze.
Ausführung
Rändelmutter verzinnt.
Kontakte vergoldet.
Polzahl: 5-polig
A-kodiert.
geschirmt.
Kontakte vergoldet.
Polzahl: 5-polig
A-kodiert.
geschirmt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form A
ab
17,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form B
ab
21,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form C
ab
17,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form D
ab
27,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form E
ab
35,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form F
ab
34,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form G
ab
31,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse TPU.
Kabelmantel PUR.
Rändelmutter Messing.
Kontakte Bronze.
Kabelmantel PUR.
Rändelmutter Messing.
Kontakte Bronze.
Ausführung
Rändelmutter verzinnt.
Kontakte vergoldet.
Polzahl: 5-polig
A-kodiert.
geschirmt.
Kontakte vergoldet.
Polzahl: 5-polig
A-kodiert.
geschirmt.
Hinweis
Steckverbinder mit Schraubanschluss. Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Kabel PVC-, Silikon- und Halogenfrei.
Schleppkettengeeignet.
Zubehör für Schnellspanner mit Kraftsensor K1463.
Kabel PVC-, Silikon- und Halogenfrei.
Schleppkettengeeignet.
Zubehör für Schnellspanner mit Kraftsensor K1463.
Technische Daten
Querschnitt: 5 x 0,34 mm2
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Isolationswiderstand: > 1GΩ
Anzahl Steckzyklen: max. 100
Verschmutzungsgrad: 3
Schutzart: IP67
Anwendung
Steckverbinder mit Schraubanschluss und Kabel dienen als Anschlussleitung für Sensoren und Aktoren.
Die Schirmung des Kabels schützt vor äusseren Störeinflüssen und sorgt für eine fehlerfreie Signalübertragung.
Die Schirmung des Kabels schützt vor äusseren Störeinflüssen und sorgt für eine fehlerfreie Signalübertragung.
Temperaturbereich
fest: -50 °C bis +80 °C
bewegt: -25 °C bis +80 °C
Schleppkette: -25 °C bis +80 °C
bewegt: -25 °C bis +80 °C
Schleppkette: -25 °C bis +80 °C
Zeichnungshinweis
Form A: Buchse (weiblich) gerade
Form B: Buchse (weiblich) abgewinkelt
Form C: Stecker (männlich) gerade
Form D: Stecker (männlich) abgewinkelt
Form E: Buchse (weiblich) gerade + Buchse (weiblich) gerade
Form F: Buchse (weiblich) gerade + Stecker (männlich) gerade
Form G: Buchse (weiblich) abgewinkelt + Stecker (männlich) abgewinkelt
1) Buchse, 2) Stecker
1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
5 = Grau (GY)
Form B: Buchse (weiblich) abgewinkelt
Form C: Stecker (männlich) gerade
Form D: Stecker (männlich) abgewinkelt
Form E: Buchse (weiblich) gerade + Buchse (weiblich) gerade
Form F: Buchse (weiblich) gerade + Stecker (männlich) gerade
Form G: Buchse (weiblich) abgewinkelt + Stecker (männlich) abgewinkelt
1) Buchse, 2) Stecker
1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
5 = Grau (GY)