- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1251Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Stahl verzinkt. Kunststoffgriff ölbeständig.Hinweis:Andruckspindel mit Neoprendruckstück.Zubehör:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Handkraft FH N | Haltekraft F1 N | Haltekraft F2 N | Spannkraft F3 N | Spannkraft F4 N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1251.02400 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 |  | | 15,58 € | | K1251.04000 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 |  | | 22,72 € | |
Bestellnummer | A | A1 | B | B1 | B3 | C | C1 | C2 | D | E | H | L | L1 | M | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1251.02400 | 19 | 34,9 | 12 | 6 | 6 | 46,8 | 16 | 7,1 | 7,2 | 31 | 156 | 103,4 | 59,4 | M8x63 |  | | 15,58 € | | K1251.04000 | 31,8 | 49,2 | 14 | 8 | 8 | 67,2 | 19 | 9,5 | 8,7 | 40 | 229 | 140,3 | 91,1 | M10x85 |  | | 22,72 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|