DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Schnellspanner Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Kraftsensor Edelstahl.
Elektronikgehäuse Edelstahl.

Distanzhülse Edelstahl.
Gewindestift Edelstahl.
Schutzkappe Thermoplast.
Ausführung
Edelstahlteile blank.
Schutzkappe schwarz.
Hinweis
inkl. 1 Set Spannstücke K1464
Technische Daten

Kraftsensor:
Nennkraft Fnom: Spannkraft F4
Kalibrierbereich: 0 - Spannkraft F4
Gesamtsystem-Genauigkeit: 5% Fnom
Grenzkraft FL: 120% Fnom
Bruchkraft FB: >200% Fnom
Nenntemperaturbereich BT,nom: -20 - +60 °C

Verstärkerelektronik:
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Ausgangssignal (Nennkennwert) Cnom: 4 - 20 mA 3-Leiter
Zulässige Bürde: <(Ub- 10V)/0,024 A
Elektrischer Anschluss: M12x1
Anschlussbelegung:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+

Schutzart: IP66

Anwendung
Schnellspanner werden zum Halten und Spannen von Werkstücken verwendet. Sie dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung.
Der Schnellspanner mit Kraftsensor ermöglicht das Messen und Einstellen der Spannkraft. Werkstücke können somit definiert und rückverfolgbar gespannt werden.

Das Spannstück dient zum Einstellen der Spannkraft. Für unterschiedlich dicke Werkstücke stehen unterschiedlich hohe Spannstücke zur Verfügung.
Zeichnungshinweis
1) Spannstück K1464
Zubehör
K1464
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch