Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kniehebelpressen Pneumatikausführung
K1551

Kniehebelpressen Pneumatikausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pressenständer Stahlguss.
Pneumatik-Schubstangenspanner siehe K1549.
Ausführung:Pressenständer blau lackiert.
Pneumatik-Schubstangenspanner siehe K1549.
Hinweis:Zylinder doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung. Die Pneumatik-Schubstangenspanner können als kompletter Montagesatz nachbestellt werden. Technische Daten und Spannkräfte siehe K1549.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1551 Kniehebelpressen Pneumatikausführung 154 kB

Zeichnungen

Kniehebelpressen Pneumatikausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerSpannkraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Betriebsdruck
bar
Luftverbrauch
pro Doppelhub
Hubzahl
pro min.
bei 6 bar
CADZub.PreisBestellen
K1551.06000300060002 - 60,04 dm³60 323,42 €
K1551.120005000120002 - 60,1 dm³50 481,81 €
K1551.250007000250002 - 60,25 dm³40 689,28 €
BestellnummerA

A1A2A3A4A5A6BB1B2DD1D2D3HH1H2LMRHub
S
CADZub.PreisBestellen
K1551.06000157959553,94646,5121058070914M815,5412329630M8G1/825 323,42 €
K1551.12000210115113596349,61812695801119,9M10205754015540M10G1/832 481,81 €
K1551.2500023814513961795222150125901125M10307475022260M12G1/850 689,28 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33