Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
K0662

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Griffelement Polyamid.
Ausführung:nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Griffelement blau, schwarz oder rot.
Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.Auf Anfrage:weitere Grifffarben.Zubehör:K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Zeichnungshinweis:
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0662 Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel 519 kB
 Technischer Hinweis KIPPlock 872 kB

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 1
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 2
Öffnungswinkel
Haltearm
ohne Anschlag
Öffnungswinkel
Griff
Position 1
Öffnungswinkel
Griff
Position 2
Öffnungswinkel
Griff
ohne Anschlag
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0662.005001ultramarinblau RAL 5002100°-147°64°-83°1007501050620750  10,39 €
K0662.006001ultramarinblau RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  15,43 €
K0662.008001ultramarinblau RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  21,58 €
K0662.010001ultramarinblau RAL 500297°176°19°59°91°2502500450015002800  33,74 €
K0662.012001ultramarinblau RAL 500211°88°164°24°60°91°2803000550014002800  35,12 €
K0662.005000schwarzgrau RAL 7021100°-147°64°-83°1007501050620750 10,39 €
K0662.006000schwarzgrau RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050 15,43 €
K0662.008000schwarzgrau RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350 21,58 €
K0662.010000schwarzgrau RAL 702197°176°19°59°91°2502500450015002800 33,74 €
K0662.012000schwarzgrau RAL 702111°88°164°24°60°91°2803000550014002800 35,12 €
K0662.005003verkehrsrot RAL 3020100°-147°64°-83°1007501050620750 10,39 €
K0662.006003verkehrsrot RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050 15,43 €
K0662.008003verkehrsrot RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350 21,58 €
K0662.010003verkehrsrot RAL 302097°176°19°59°91°2502500450015002800 33,74 €
K0662.012003verkehrsrot RAL 302011°88°164°24°60°91°2803000550014002800 35,12 €
BestellnummerFarbe
Komponente
LochbildMAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1Bestellnummer
Befestigungswinkel
CADZub.PreisBestellen
K0662.005001ultramarinblau RAL 50022M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635K0098.02  10,39 €
K0662.006001ultramarinblau RAL 50023M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553K0098.02  15,43 €
K0662.008001ultramarinblau RAL 50023M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762K0098.04  21,58 €
K0662.010001ultramarinblau RAL 50024M10x553250827456425,518,5383,54738,79223,915395K0098.06  33,74 €
K0662.012001ultramarinblau RAL 50025M12x70325310,5-45632821-3,54746,78,8242,4173,5113,5K0098.06  35,12 €
K0662.005000schwarzgrau RAL 70212M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635K0098.02 10,39 €
K0662.006000schwarzgrau RAL 70213M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553K0098.02 15,43 €
K0662.008000schwarzgrau RAL 70213M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762K0098.04 21,58 €
K0662.010000schwarzgrau RAL 70214M10x553250827456425,518,5383,54738,79223,915395K0098.06 33,74 €
K0662.012000schwarzgrau RAL 70215M12x70325310,5-45632821-3,54746,78,8242,4173,5113,5K0098.06 35,12 €
K0662.005003verkehrsrot RAL 30202M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635K0098.02 10,39 €
K0662.006003verkehrsrot RAL 30203M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553K0098.02 15,43 €
K0662.008003verkehrsrot RAL 30203M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762K0098.04 21,58 €
K0662.010003verkehrsrot RAL 30204M10x553250827456425,518,5383,54738,79223,915395K0098.06 33,74 €
K0662.012003verkehrsrot RAL 30205M12x70325310,5-45632821-3,54746,78,8242,4173,5113,5K0098.06 35,12 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33