Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
K0661

Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung:nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Griffelement blau, schwarz oder rot.
Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Auf Anfrage:weitere Grifffarben.Zubehör:K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0661 Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel 397 kB
 Technischer Hinweis KIPPlock 872 kB

Zeichnungen

Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
LochbildÖffnungswinkel
Haltearm
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0661.006101ultramarinblau RAL 5002386°67°160135019007201200  28,62 €
K0661.008101ultramarinblau RAL 5002386°67°200200028008301400  33,87 €
K0661.010101ultramarinblau RAL 5002390°71°2502200450012002800  45,43 €
K0661.012101ultramarinblau RAL 5002488°68°2802400550010002800  47,38 €
K0661.006100schwarzgrau RAL 7021386°67°160135019007201200 28,62 €
K0661.008100schwarzgrau RAL 7021386°67°200200028008301400 33,87 €
K0661.010100schwarzgrau RAL 7021390°71°2502200450012002800 45,43 €
K0661.012100schwarzgrau RAL 7021488°68°2802400550010002800 47,38 €
K0661.006103verkehrsrot RAL 3020386°67°160135019007201200 28,62 €
K0661.008103verkehrsrot RAL 3020386°67°200200028008301400 33,87 €
K0661.010103verkehrsrot RAL 3020390°71°2502200450012002800 45,43 €
K0661.012103verkehrsrot RAL 3020488°68°2802400550010002800 47,38 €
BestellnummerFarbe
Komponente
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CADZub.PreisBestellen
K0661.006101ultramarinblau RAL 5002M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5  28,62 €
K0661.008101ultramarinblau RAL 5002M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9  33,87 €
K0661.010101ultramarinblau RAL 5002M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9  45,43 €
K0661.012101ultramarinblau RAL 5002M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122  47,38 €
K0661.006100schwarzgrau RAL 7021M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5 28,62 €
K0661.008100schwarzgrau RAL 7021M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9 33,87 €
K0661.010100schwarzgrau RAL 7021M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9 45,43 €
K0661.012100schwarzgrau RAL 7021M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122 47,38 €
K0661.006103verkehrsrot RAL 3020M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5 28,62 €
K0661.008103verkehrsrot RAL 3020M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9 33,87 €
K0661.010103verkehrsrot RAL 3020M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9 45,43 €
K0661.012103verkehrsrot RAL 3020M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122 47,38 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33