Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
K0660

Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Griffelement Polyamid.
Ausführung:nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Griffelement blau, schwarz oder rot.
Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.Auf Anfrage:weitere Grifffarben.Zubehör:K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0660 Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel 527 kB
 Technischer Hinweis KIPPlock 872 kB

Zeichnungen

Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
LochbildÖffnungswinkel
Haltearm
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
Bestellnummer
Befestigungswinkel
CADZub.PreisBestellen
K0660.004001ultramarinblau RAL 5002187°69°80400500250300K0098.02  10,36 €
K0660.005001ultramarinblau RAL 5002286°67°100650900550620K0098.02  11,62 €
K0660.006001ultramarinblau RAL 5002386°67°160135019007201200K0098.04  15,55 €
K0660.008001ultramarinblau RAL 5002386°67°200200028008301400K0098.04  21,78 €
K0660.010001ultramarinblau RAL 5002390°71°2502200450012002800K0098.06  33,06 €
K0660.012001ultramarinblau RAL 5002488°68°2802400550010002800K0098.06  34,85 €
K0660.004000schwarzgrau RAL 7021187°69°80400500250300K0098.02 10,36 €
K0660.005000schwarzgrau RAL 7021286°67°100650900550620K0098.02 11,62 €
K0660.006000schwarzgrau RAL 7021386°67°160135019007201200K0098.04 15,55 €
K0660.008000schwarzgrau RAL 7021386°67°200200028008301400K0098.04 21,78 €
K0660.010000schwarzgrau RAL 7021390°71°2502200450012002800K0098.06 33,06 €
K0660.012000schwarzgrau RAL 7021488°68°2802400550010002800K0098.06 34,85 €
K0660.004003verkehrsrot RAL 3020187°69°80400500250300K0098.02 10,36 €
K0660.005003verkehrsrot RAL 3020286°67°100650900550620K0098.02 11,62 €
K0660.006003verkehrsrot RAL 3020386°67°160135019007201200K0098.04 15,55 €
K0660.008003verkehrsrot RAL 3020386°67°200200028008301400K0098.04 21,78 €
K0660.010003verkehrsrot RAL 3020390°71°2502200450012002800K0098.06 33,06 €
K0660.012003verkehrsrot RAL 3020488°68°2802400550010002800K0098.06 34,85 €
Bestellnummer
 
Farbe
Komponente
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADZub.PreisBestellen
K0660.004001ultramarinblau RAL 5002M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7  10,36 €
K0660.005001ultramarinblau RAL 5002M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  11,62 €
K0660.006001ultramarinblau RAL 5002M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  15,55 €
K0660.008001ultramarinblau RAL 5002M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  21,78 €
K0660.010001ultramarinblau RAL 5002M10x5541,5599--43592619393,54740-8,894,888279,4103,9  33,06 €
K0660.012001ultramarinblau RAL 5002M12x7044651040142672821403,54752,313,58,5104,8101,6314,7122  34,85 €
K0660.004000schwarzgrau RAL 7021M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7 10,36 €
K0660.005000schwarzgrau RAL 7021M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8 11,62 €
K0660.006000schwarzgrau RAL 7021M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5 15,55 €
K0660.008000schwarzgrau RAL 7021M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9 21,78 €
K0660.010000schwarzgrau RAL 7021M10x5541,5599--43592619393,54740-8,894,888279,4103,9 33,06 €
K0660.012000schwarzgrau RAL 7021M12x7044651040142672821403,54752,313,58,5104,8101,6314,7122 34,85 €
K0660.004003verkehrsrot RAL 3020M4x161624412,80,95162410,27,214,11,52011,74,954,228,726,391,823,7 10,36 €
K0660.005003verkehrsrot RAL 3020M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8 11,62 €
K0660.006003verkehrsrot RAL 3020M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5 15,55 €
K0660.008003verkehrsrot RAL 3020M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9 21,78 €
K0660.010003verkehrsrot RAL 3020M10x5541,5599--43592619393,54740-8,894,888279,4103,9 33,06 €
K0660.012003verkehrsrot RAL 3020M12x7044651040142672821403,54752,313,58,5104,8101,6314,7122 34,85 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33