Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
K0660

Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Ausführung:blank.
Griffelement blau, schwarz oder rot.
Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.Auf Anfrage:weitere Grifffarben.Zubehör:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0660 Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl 429 kB
 Technischer Hinweis KIPPlock 872 kB

Zeichnungen

Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
LochbildÖffnungswinkel
Haltearm
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0660.104001ultramarinblau RAL 5002187°69°80400500250300  20,71 €
K0660.105001ultramarinblau RAL 5002286°67°100650900550620  23,24 €
K0660.106001ultramarinblau RAL 5002386°67°160135019007201200  31,10 €
K0660.108001ultramarinblau RAL 5002386°67°200200028008301400  43,57 €
K0660.104000schwarzgrau RAL 7021187°69°80400500250300 20,71 €
K0660.105000schwarzgrau RAL 7021286°67°100650900550620 23,24 €
K0660.106000schwarzgrau RAL 7021386°67°160135019007201200 31,10 €
K0660.108000schwarzgrau RAL 7021386°67°200200028008301400 43,57 €
K0660.104003verkehrsrot RAL 3020187°69°80400500250300 20,71 €
K0660.105003verkehrsrot RAL 3020286°67°100650900550620 23,24 €
K0660.106003verkehrsrot RAL 3020386°67°160135019007201200 31,10 €
K0660.108003verkehrsrot RAL 3020386°67°200200028008301400 43,57 €
BestellnummerFarbe
Komponente
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADZub.PreisBestellen
K0660.104001ultramarinblau RAL 5002M4x161624412,80,95162410,27,212,51,52011,74,954,228,726,391,823,7  20,71 €
K0660.105001ultramarinblau RAL 5002M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8  23,24 €
K0660.106001ultramarinblau RAL 5002M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5  31,10 €
K0660.108001ultramarinblau RAL 5002M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9  43,57 €
K0660.104000schwarzgrau RAL 7021M4x161624412,80,95162410,27,212,51,52011,74,954,228,726,391,823,7 20,71 €
K0660.105000schwarzgrau RAL 7021M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8 23,24 €
K0660.106000schwarzgrau RAL 7021M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5 31,10 €
K0660.108000schwarzgrau RAL 7021M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9 43,57 €
K0660.104003verkehrsrot RAL 3020M4x161624412,80,95162410,27,212,51,52011,74,954,228,726,391,823,7 20,71 €
K0660.105003verkehrsrot RAL 3020M5x2518274,513,5-16,827,313,29,2-222,517,25,255,543,438,9125,741,8 23,24 €
K0660.106003verkehrsrot RAL 3020M6x3526396,5--283917,512,5232,543,525,4-5,563,759,6186,660,5 31,10 €
K0660.108003verkehrsrot RAL 3020M8x4526449--31452116242,541,532,2-6,273,970,1223,174,9 43,57 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33