Warengruppen
Kniehebelpressen Pneumatikausführung
K0096

Kniehebelpressen Pneumatikausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pressenständer Stahlguss.
Pneumatik-Schubstangenspanner siehe K0093, K0094.
Ausführung:Pressenständer schwarz lackiert.
Pneumatik-Schubstangenspanner siehe K0093, K0094.
Hinweis:Zylinder doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung. Die Pneumatik-Schubstangenspanner können als kompletter Montagesatz nachbestellt werden. Technische Daten und Spannkräfte siehe K0093, K0094.Zubehör:K0093
K0094
K0101
K0102
K0103
K0106
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0096 Kniehebelpressen Pneumatikausführung 183 kB

Zeichnungen

Kniehebelpressen Pneumatikausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4BB1DD1HH1H2LMRHub
S
Haltekraft
F2
N
Betriebsdruck
bar
Luftverbrauch
pro Doppelhub
Hubzahl
pro min.
bei 6 bar
CADZub.PreisBestellen
K0096.06001509594485210080914432307530M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  361,10 €
K0096.120019211511257631209511205754010040M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  514,01 €
K0096.2500238145142717915012511257485012060M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  711,97 €
Bestellnummer
 
Schubstange ausgefahren / Spannkraft F1 NCADZub.PreisBestellen
K0096.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,  361,10 €
K0096.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,  514,01 €
K0096.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,  711,97 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33