Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Pneumatikspanner horizontal schwere Ausführung
K0092

Pneumatikspanner horizontal schwere Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert. Zylinder lackiert.Auf Anfrage:Näherungs-Reedschalter.Pneumatikzylinder:Doppeltwirkend mit beidseitig einstellbaren Endlagendämpfungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0092 Pneumatikspanner horizontal schwere Ausführung 202 kB

Zeichnungen

Pneumatikspanner horizontal schwere Ausführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerLuftverbrauch
pro Doppelhub
Öffnungswinkel
Haltearm
Haltekraft
bei 6 bar F1
N
Haltekraft
bei 6 bar F2
N
Spannkraft
bei 6 bar F3
N
Spannkraft
bei 6 bar F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0092.20000,76 dm³85°90002000065008000 548,15 €
Bestellnummer
 
AA1A2BB1B3CC1DHLL1MSRBetriebsdruck
bar
Hubzahl
pro min.
bei 6 bar
CADZub.PreisBestellen
K0092.2000851282195126191024514,2195592127M18x1508G 3/82 - 610 548,15 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33