Warengruppen
Pneumatikspanner vertikal schwere Ausführung
K0091

Pneumatikspanner vertikal schwere Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert. Zylinder lackiert.Auf Anfrage:Näherungs-Reedschalter.Pneumatikzylinder:Doppeltwirkend mit beidseitig einstellbaren Endlagendämpfungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0091 Pneumatikspanner vertikal schwere Ausführung 149 kB

Zeichnungen

Pneumatikspanner vertikal schwere Ausführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerLuftverbrauch
pro Doppelhub
Öffnungswinkel
Haltearm
Haltekraft
bei 6 bar F1
N
Haltekraft
bei 6 bar F2
N
Spannkraft
bei 6 bar F3
N
Spannkraft
bei 6 bar F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0091.07500,27 dm³120°3000750022503150 364,43 €
K0091.17500,75 dm³120°65001750065008000 492,17 €
Bestellnummer
 
AA1BB1B2B3CC1C3DHLL1L2SRBetriebsdruck
bar
Hubzahl
pro min.
bei 6 bar
CADZub.PreisBestellen
K0091.0750486348639212,77219438,7425169671028G1/42 - 630 364,43 €
K0091.175054,976,261,882,5109,315,871,825,351,410,6495,6220,793,1126,19,6G1/42 - 615 492,17 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33