Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Schubstangenspanner schwere Ausführung mit umsteckbarem Handhebel
K0088

Schubstangenspanner schwere Ausführung mit umsteckbarem...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl. Körper Kugelgraphitguss (GJS).Ausführung:phosphatiert.
Handhebel verzinkt und chromatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
Zubehör:K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Zeichnungshinweis:
1) Griffbefestigung rechts oder links möglich
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0088 Schubstangenspanner schwere Ausführung mit umsteckbarem Handhebel 196 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Schubstangenspanner schwere Ausführung mit umsteckbarem Handhebel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3BB1C1C2D

D1HLL1L2L3MC
(Hub)
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F2
N
Öffnungswinkel
Griff
CADZub.PreisBestellen
K0088.0600892536,5-4633,423125,514127127383065M8321406000185°  43,23 €
K0088.120013383541614132188,5201961885540106M105015012000185°  69,74 €
K0088.25001971145458254412210,32527030010360125M127517025000185°  102,91 €
K0088.50002541070708557502810,33036039013660155M1610020050000185°  159,36 €
Bestellnummer
 
Schubstange ausgefahren / Spannkraft F1 NCADZub.PreisBestellen
K0088.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,  43,23 €
K0088.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,  69,74 €
K0088.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,  102,91 €
K0088.500010mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/7500N, 40mm/800N, 50mm/820N, 60mm/1000N,  159,36 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33