Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelspanner vertikal mit Gegenhalter
K0082

Bügelspanner vertikal mit Gegenhalter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.
Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Zeichnungshinweis:
1) Kante und Gegenhalter bei Montage fluchtend
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0082 Bügelspanner vertikal mit Gegenhalter 245 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Bügelspanner vertikal mit Gegenhalter

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F2
N
Zugkraft
F1
N
Verstellweg
L1 min.
Verstellweg
L1 max.
Spannweg
L2
CADZub.PreisBestellen
K0082.0140Stahl145°1002000180012522 22,20 €
K0082.0250Stahl145°1504000270012834 32,77 €
K0082.0450Stahl145°2007000450014045 54,90 €
K0082.0140NEdelstahl145°1002000180012522 28,73 €
K0082.0250NEdelstahl145°1504000270012834 40,36 €
K0082.0450NEdelstahl145°2007000450014045 76,46 €
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1L3HSCADZub.PreisBestellen
K0082.0140Stahl26134,51124362419165,2476422,5 22,20 €
K0082.0250Stahl351961432483326216,56115643 32,77 €
K0082.0450Stahl513281940644536288,58152854 54,90 €
K0082.0140NEdelstahl26134,51124362419165,2476422,5 28,73 €
K0082.0250NEdelstahl351961432483326216,56115643 40,36 €
K0082.0450NEdelstahl513281940644536288,58152854 76,46 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33