Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter
K0080

Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.
Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0080 Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter 217 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F2
N
Zugkraft
F1
N
Verstellweg
L max.
Verstellweg
L min.
Verstellweg
L1 max.
Verstellweg
L1 min.
Spannweg
L2
CADZub.PreisBestellen
K0080.0140Stahl120°10020001800135105683816 22,20 €
K0080.0250Stahl120°15040002700185145854524 32,77 €
K0080.0450Stahl120°200700045002501901206532 54,90 €
K0080.0140NEdelstahl120°10020001800135105683816 25,12 €
K0080.0250NEdelstahl120°15040002700185145854524 37,60 €
K0080.0450NEdelstahl120°200700045002501901206532 76,46 €
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1HSTCADZub.PreisBestellen
K0080.0140Stahl26134,51124362419165,24422,511,5 22,20 €
K0080.0250Stahl351961432483326216,5664318,5 32,77 €
K0080.0450Stahl513281940644536288,5885425,5 54,90 €
K0080.0140NEdelstahl26134,51124362419165,24422,511,5 25,12 €
K0080.0250NEdelstahl351961432483326216,5664318,5 37,60 €
K0080.0450NEdelstahl513281940644536288,5885425,5 76,46 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33