- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0073Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig.Hinweis:Spindelschelle anschweißbar.Zubehör:K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Handkraft FH N | Haltekraft F1 N | Haltekraft F2 N | Spannkraft F3 N | Spannkraft F4 N | passender Kunststoffgriff | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0073.0250 | 95° | 80° | 200 | 1500 | 3500 | 800 | 1950 | K0100.28 |  |  | 17,95 € | | K0073.0350 | 90° | 75° | 250 | 2500 | 5500 | 1150 | 3100 | K0100.30 |  |  | 22,88 € | |
Bestellnummer | A | A1 | A2 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | C3 | D | D1 | E | H | L | L1 | Andruck- spindel
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0073.0250 | 26 | 42 | 8 | 2,6 | 12 | 6 | 23 | 6 | 39 | 17,5 | 10 | 17,5 | 6,6 | 8,3 | 24 | 82 | 226 | 82 | M8x60 |  |  | 17,95 € | | K0073.0350 | 41,2 | 59 | 9 | 2 | 16 | 8 | 30 | 8 | 54 | 24 | 10 | 22 | 8,7 | 10,3 | 30 | 109,5 | 274 | 110 | M10x80 |  |  | 22,88 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|