Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter
K1262

Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl. Grundkörper und Gegenhalter Stahlguss.
Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung:verzinkt und passiviert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.
Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1262 Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter 259 kB

Zeichnungen

Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerÖffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Zugkraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Verstellweg
L min.
Verstellweg
L max.
Verstellweg
L1 min.
Verstellweg
L1 max.
Spannweg
L2
CADZub.PreisBestellen
K1262.020000138°6001650020000270320388860 99,38 €
K1262.040000120°60019000400003353955211270 130,54 €
BestellnummerA

A1A2A3A4BB1B3B5DD1HTCADZub.PreisBestellen
K1262.02000059,5243718657450281010,410114,327 99,38 €
K1262.04000082364422788456341212,41213133,5 130,54 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33