Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Steckverbinder mit Schraubanschluss
K1498

Steckverbinder mit Schraubanschluss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kabelmantel und Gehäuse PVC.Ausführung:Buchse (weiblich)
Spannung: Ue 30 V
Strom: Ie 2 A
Polzahl: 8-polig
Anzahl der Adern: 8 St.
Schutzart: IP 67
Griffkörper schwarz
Leitungsfarbe grau
Hinweis:Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A.
Schleppkettentauglich bedingt.
Empfohlenes Anzugsdrehmoment 1,0 Nm.
Temperaturbereich:bewegt: 0 °C bis +80 °C
fest: −25 °C bis +80 °C
Zeichnungshinweis:
1) Weiß (WH)
2) Braun (BN)
3) Grün (GN)
4) Gelb (YE)
5) Grau (GY)
6) Rosa (PK)
7) Blau (BU)
8) Rot (RD)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1498 Steckverbinder mit Schraubanschluss 244 kB

Zeichnungen

Steckverbinder mit Schraubanschluss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

GLPAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
K1498.1208X250014,5M12x141,525008 x 0,25 mm² 29,22 €
K1498.1208X500014,5M12x141,550008 x 0,25 mm² 32,55 €
K1498.1208X1000014,5M12x141,5100008 x 0,25 mm² 38,89 €