DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4401.

Ausführung
seidenmatt poliert.
Hinweis
Anschraubscharnier aushängbar, rechts oder links einsetzbar.
Die schrägen Scharnierenden verhindern die Ablagerung von Schmutz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch