Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere aus Aluminium, aushängbar, links
K0579

Scharniere aus Aluminium, aushängbar, links

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumdruckguss.
Achse Edelstahl.
Ausführung:Scharnier silber pulverbeschichtet.
Achse blank.
Hinweis:Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile.
Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.
Auf Anfrage:Scharniere mit Führungsnasen (Nut 5, 6, 8, 10, 12 und 14) für Aluminiumprofile.
Kombinationen unterschiedlicher Flügellängen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0579 Scharniere aus Aluminium, aushängbar, links 154 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 315 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Aluminium, aushängbar, links

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4BF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
K0579.12515155215152626480,410,25 10,98 €
K0579.13018185917,517,529,529,5480,450,28 11,13 €
K0579.13520207220203636480,50,25 11,30 €
K0579.14023237722,522,538,538,5480,550,2 11,46 €
K0579.145252587252543,543,5480,550,2 11,63 €
K0579.15028289727,527,548,548,5480,550,175 11,80 €
K0579.160333311532,532,557,557,5480,5750,15 11,96 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33