Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion
K0442

Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scharnier Zinkdruckguss. Achse Stahl.
Klemmhebel Thermoplast glasfaserverstärkt. Mechanik Stahl.
Ausführung:Scharnier schwarz pulverbeschichtet. Achse verzinkt.
Klemmhebel schwarz. Mechanik schwarz verzinkt.
Hinweis:Die Scharniere können durch den ausrastbaren Klemmhebel in jeder Lage geklemmt werden.
Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0442 Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion 219 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 315 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2BFührungsnasen
für Nut
F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
K0442.402323007422,522,540-1,50,65 15,01 €
K0442.402323087422,522,54081,50,65 15,01 €
K0442.402323107422,522,540101,50,65 15,01 €
K0442.402325007422,52540-1,50,65 15,01 €
K0442.402325087422,5254081,50,65 15,01 €
K0442.402325107422,52540101,50,65 15,01 €
K0442.4525250074252540-1,50,65 15,01 €
K0442.452525087425254081,50,65 15,01 €
K0442.4525251074252540101,50,65 15,01 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33