Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
K0440

Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Scharnier und Abdeckungen schwarz.
Stahlteile blank.
Hinweis:Die Friktionsscharniere erlauben eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung. Der Reibwiderstand lässt sich mittels einer Stellschraube von 0-5 Nm stufenlos einstellen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0440 Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion 228 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 315 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4BFührungsnasen
für Nut
F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
K0440.561818005417,7517,75272756-0,40,325 9,79 €
K0440.561818065417,7517,7527275660,40,325 9,79 €
K0440.561818085417,7517,7527275680,40,325 9,79 €
K0440.5623230073,522,7522,7536,7536,7556-0,60,425 10,72 €
K0440.5623230873,522,7522,7536,7536,755680,60,425 10,72 €
K0440.5623231073,522,7522,7536,7536,7556100,60,425 10,72 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33