Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scharniere aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar
K0438

Scharniere aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Edelstahl.
Scheibe Thermoplast.
Ausführung:Scharnier und Scheibe schwarz. Achse blank.Hinweis:Die Scharniere können über die Führungsnasen in einer Nut (8 mm) fixiert werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0438 Scharniere aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar 165 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 315 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

ABF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
K0438.1322020links60320,20,1 4,28 €
K0438.2322020rechts60320,20,1 4,28 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33