Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Scharniere aus Kunststoff
K0435

Scharniere aus Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung:Scharnier schwarz. Achse blank.Hinweis:Scharniere mit unterschiedlichen Flügellängen können rechts oder links eingesetzt werden.
Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0435 Scharniere aus Kunststoff 265 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 315 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4BB2D1D2D3HF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
K0435.2012123911,511,519,519,530144,2385,50,40,2 1,52 €
K0435.251515521515262648286,661490,6250,425 3,07 €
K0435.25151855,51517,52629,548286,661490,70,5 3,15 €
K0435.25152061,515202635,548286,661490,70,4 3,15 €
K0435.25152364,51522,52638,548286,661490,80,35 3,24 €
K0435.25152569,515252643,548286,661490,80,325 3,33 €
K0435.25152874,51527,52648,548286,661490,80,32 3,39 €
K0435.25153383,51532,52657,548286,661490,80,24 3,44 €
K0435.3018185917,517,529,529,548286,661490,70,4 3,15 €
K0435.3018206517,52029,535,548286,661490,70,4 3,15 €
K0435.3018236817,522,529,538,548286,661490,750,45 3,24 €
K0435.3018257317,52529,543,548286,661490,750,45 3,24 €
K0435.3018287817,527,529,548,548286,661490,90,425 3,24 €
K0435.3018338717,532,529,557,548286,661490,850,2 3,33 €
K0435.35202071202035,535,548286,661490,70,4 3,33 €
K0435.352023742022,535,538,548286,661490,750,45 3,33 €
K0435.35202579202535,543,548286,661490,750,45 3,39 €
K0435.352028842027,535,548,548286,661490,80,425 3,39 €
K0435.352033932032,535,557,548286,661490,80,175 3,44 €
K0435.4023237722,522,538,538,548286,661490,750,45 3,33 €
K0435.4023258222,52538,543,548286,661490,750,45 3,41 €
K0435.4023288722,527,538,548,548286,661490,80,425 3,44 €
K0435.4023339622,532,538,557,548286,661490,850,175 3,51 €
K0435.45252587252543,543,548286,661490,750,45 3,39 €
K0435.452528922527,543,548,548286,661490,80,425 3,44 €
K0435.4525331012532,543,557,548286,661490,850,2 3,44 €
K0435.5028289727,527,548,548,548286,661490,80,425 3,44 €
K0435.50283310627,532,548,557,548286,661490,850,2 3,44 €
K0435.60333311532,532,557,557,548286,661490,850,175 3,44 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33