Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Winkel Aluminiumdruckguss.
Schrauben und Nutensteine Stahl.
Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung:Winkel blank.
Schrauben und Nutensteine verzinkt.
Abdeckkappe schwarz.
Hinweis:Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar.
Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1046 Winkelsätze Typ B 225 kB

Zeichnungen

Winkelsätze Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteAusführung

AA1A2A3A4A5BB1DHH1LNTCADZub.PreisBestellen
K1046.083030B830x30229,5--232928-6,427302786 2,94 €
K1046.083060B830x6051112311444928-6,457615785,5 5,31 €
K1046.104040B1040x4029,520,5--29,536,538-93641,536105,5 3,98 €
K1046.104545B1045x453518,5--3544,542-94150,541109,5 3,98 €
K1046.104080B1040x8068203523596438-9768076108,5 8,39 €
K1046.104590B1045x90792239,523677243-9869086109,5 8,39 €
K1046.108080B1080x8068,520352058,565744097682,576108 11,42 €
K1046.109090B1090x9078,52139226775884598694,5861010 11,42 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33