Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Aluminium hell eloxiert.
Hinweis:Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.

* Vollmaterial.
Auf Anfrage:- Edelstahlrohre
- kundenspezifischer Zuschnitt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0493_V Vierkantrohre 132 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Vierkantrohre

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

Ausführung

BezeichnungD1D2LCADZub.PreisBestellen
K0493.4120X500StahlVierkantrohr20 x 20 x 120 ±0,318500 4,62 €
K0493.4120X1000StahlVierkantrohr20 x 20 x 120 ±0,3181000 9,24 €
K0493.4120X2000StahlVierkantrohr20 x 20 x 120 ±0,3182000 18,45 €
K0493.4125X500StahlVierkantrohr25 x 25 x 1,525 ±0,3225004,62 €
K0493.4125X1000StahlVierkantrohr25 x 25 x 1,525 ±0,32210009,25 €
K0493.4125X2000StahlVierkantrohr25 x 25 x 1,525 ±0,322200020,66 €
K0493.4130X500StahlVierkantrohr30 x 30 x 230 ±0,326500 5,76 €
K0493.4130X1000StahlVierkantrohr30 x 30 x 230 ±0,3261000 11,57 €
K0493.4130X2000StahlVierkantrohr30 x 30 x 230 ±0,3262000 23,11 €
K0493.4140X500StahlVierkantrohr40 x 40 x 340 ±0,434500 8,33 €
K0493.4140X1000StahlVierkantrohr40 x 40 x 340 ±0,4341000 16,50 €
K0493.4140X2000StahlVierkantrohr40 x 40 x 340 ±0,4342000 33,01 €
K0493.4210X500AluminiumVierkantrohr10 x 1010*-500 5,92 €
K0493.4210X1000AluminiumVierkantrohr10 x 1010*-1000 11,83 €
K0493.4210X2000AluminiumVierkantrohr10 x 1010*-2000 23,65 €
K0493.4220X500AluminiumVierkantrohr20 x 20 x 1,520 ±0,217500 4,46 €
K0493.4220X1000AluminiumVierkantrohr20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 8,88 €
K0493.4220X2000AluminiumVierkantrohr20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 17,78 €
K0493.4230X500AluminiumVierkantrohr30 x 30 x 230 ±0,226500 5,11 €
K0493.4230X1000AluminiumVierkantrohr30 x 30 x 230 ±0,2261000 10,24 €
K0493.4230X2000AluminiumVierkantrohr30 x 30 x 230 ±0,2262000 20,45 €
K0493.4240X500AluminiumVierkantrohr40 x 40 x 440 ±0,332500 11,04 €
K0493.4240X1000AluminiumVierkantrohr40 x 40 x 440 ±0,3321000 22,05 €
K0493.4240X2000AluminiumVierkantrohr40 x 40 x 440 ±0,3322000 44,13 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33