- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Ausführung:Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert.Hinweis:Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.Auf Anfrage:- Edelstahlrohre - kundenspezifischer ZuschnittBesonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | Ausführung | Bezeichnung | D1 | D2 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0493.0112X500 | Stahl | Rundrohr | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 |  | | 3,83 € | | K0493.0112X1000 | Stahl | Rundrohr | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 |  | | 7,62 € | | K0493.0112X2000 | Stahl | Rundrohr | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 |  | | 15,24 € | | K0493.0114X500 | Stahl | Rundrohr | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 |  | | 4,07 € | | K0493.0114X1000 | Stahl | Rundrohr | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 |  | | 8,14 € | | K0493.0114X2000 | Stahl | Rundrohr | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 |  | | 16,30 € | | K0493.0115X500 | Stahl | Rundrohr | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 |  | | 4,55 € | | K0493.0115X1000 | Stahl | Rundrohr | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 |  | | 9,10 € | | K0493.0115X2000 | Stahl | Rundrohr | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 |  | | 18,19 € | | K0493.0116X500 | Stahl | Rundrohr | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 |  | | 4,87 € | | K0493.0116X1000 | Stahl | Rundrohr | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 |  | | 9,75 € | | K0493.0116X2000 | Stahl | Rundrohr | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 |  | | 19,48 € | | K0493.0118X500 | Stahl | Rundrohr | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 |  | | 5,41 € | | K0493.0118X1000 | Stahl | Rundrohr | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 |  | | 10,79 € | | K0493.0118X2000 | Stahl | Rundrohr | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 |  | | 21,57 € | | K0493.0120X500 | Stahl | Rundrohr | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 |  | | 6,05 € | | K0493.0120X1000 | Stahl | Rundrohr | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 |  | | 12,06 € | | K0493.0120X2000 | Stahl | Rundrohr | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 |  | | 24,12 € | | K0493.0125X500 | Stahl | Rundrohr | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 |  | | 7,40 € | | K0493.0125X1000 | Stahl | Rundrohr | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 |  | | 14,81 € | | K0493.0125X2000 | Stahl | Rundrohr | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 |  | | 29,63 € | | K0493.0130X500 | Stahl | Rundrohr | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 7,11 € | | K0493.0130X1000 | Stahl | Rundrohr | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 14,18 € | | K0493.0130X2000 | Stahl | Rundrohr | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 28,35 € | | K0493.0140X500 | Stahl | Rundrohr | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 |  | | 12,13 € | | K0493.0140X1000 | Stahl | Rundrohr | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 |  | | 24,28 € | | K0493.0140X2000 | Stahl | Rundrohr | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 |  | | 48,38 € | | K0493.0150X500 | Stahl | Rundrohr | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 |  | | 16,50 € | | K0493.0150X1000 | Stahl | Rundrohr | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 |  | | 32,81 € | | K0493.0150X2000 | Stahl | Rundrohr | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 |  | | 65,67 € | | K0493.0220X500 | Aluminium | Rundrohr | Ø20 x 3 | 20 | 14 | 500 |  | | 7,11 € | | K0493.0220X1000 | Aluminium | Rundrohr | Ø20 x 3 | 20 | 14 | 1000 |  | | 14,18 € | | K0493.0220X2000 | Aluminium | Rundrohr | Ø20 x 3 | 20 | 14 | 2000 |  | | 28,35 € | | K0493.0230X500 | Aluminium | Rundrohr | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 5,49 € | | K0493.0230X1000 | Aluminium | Rundrohr | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 11,02 € | | K0493.0230X2000 | Aluminium | Rundrohr | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 22,02 € | | K0493.0240X500 | Aluminium | Rundrohr | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 |  | | 9,33 € | | K0493.0240X1000 | Aluminium | Rundrohr | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 |  | | 18,68 € | | K0493.0240X2000 | Aluminium | Rundrohr | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 |  | | 37,33 € | | K0493.0250X500 | Aluminium | Rundrohr | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 |  | | 11,52 € | | K0493.0250X1000 | Aluminium | Rundrohr | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 |  | | 23,02 € | | K0493.0250X2000 | Aluminium | Rundrohr | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 |  | | 46,07 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|