Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B
K0475_B

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl Feinguss 1.4308.
Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ausführung:elektrolytisch poliert.Hinweis:Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0475_B Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B 248 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EFGHKLMPRSCADZub.PreisBestellen
K0475.13030B30,130,14038,43848-3978875845.569M8x30 52,57 €
K0475.14040B40,1740,176050,45063-51,8112124,98752102,5M10x35 84,52 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33