Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form B
K0472_B

Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:elektrolytisch poliert.Ausführung:Klemmhebel zur Befestigung.Hinweis:Edelstahl Feinguss 1.4308.
Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Auf Anfrage:- Rund- und Vierkantrohre K0493Zubehör:Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0472_B Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form B 219 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

ELPQRSTCADZub.PreisBestellen
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 47,85 €
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 65,39 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33