Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Flansch Edelstahl
K0479

Rohrverbinder Flansch Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:elektrolytisch poliert.Hinweis:Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0479 Rohrverbinder Flansch Edelstahl 520 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrverbinder Flansch Edelstahl

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EFGHKLMNPSUCADZub.PreisBestellen
K0479.112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 24,07 €
K0479.114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 24,07 €
K0479.116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 24,07 €
K0479.118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 24,07 €
K0479.120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 26,61 €

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EGHKLMNOPSCADZub.PreisBestellen
K0479.130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 45,92 €
K0479.140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 77,00 €