Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Monitorhalterung mit Kugelgelenk
K1510_KG

Monitorhalterung mit Kugelgelenk

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Ausführung:Klemmverbinder schwarz.
Flansch blank.
Hinweis:Erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1510_KG Monitorhalterung mit Kugelgelenk 300 kB

Zeichnungen

Monitorhalterung mit Kugelgelenk

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
K1510.3002mit Kugelgelenk 59,14 €