Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmwinkel Form B, mit Klemmhebel
K1049_B

Klemmwinkel Form B, mit Klemmhebel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Klemmwinkel alufarbig lackiert.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.
Hinweis:Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.

Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1049_B Klemmwinkel Form B, mit Klemmhebel 266 kB

Zeichnungen

Klemmwinkel Form B, mit Klemmhebel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteFormAusführungAA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCADZub.PreisBestellen
K1049.0606I6Bmit Klemmhebel156,335,7247M627--2713405 7,55 €
K1049.0808I8Bmit Klemmhebel20947,5329M836--3618656 8,93 €