Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kabelhalter mit Hammer, Form B
K1280_B

Kabelhalter mit Hammer, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.
O-Ring FPM 70.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm .

Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1280_B Kabelhalter mit Hammer, Form B 222 kB

Zeichnungen

Kabelhalter mit Hammer, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungNutbreiteNCADZub.PreisBestellen
K1280.2108BTyp I88 2,55 €
K1280.2208BTyp B88 2,55 €
K1280.2210BTyp B1010 2,55 €

Weitere Artikel dieser Kategorie