Werkstoff
Polyamid.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kabelhalter mit Hammer, Form A
ab
1,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kabelhalter mit Hammer, Form B
ab
2,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm.
Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Form A: mit einer Kammer.
Form B: mit zwei getrennten Kammern.
Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Form A: mit einer Kammer.
Form B: mit zwei getrennten Kammern.