Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Steckverbinder-Vierkantrohr Verbindungsstück
K0615

Steckverbinder-Vierkantrohr Verbindungsstück

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Polyamid PA, schwarz.
Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.
Hinweis:Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar.Zubehör:- Vierkantrohre K0627
- Vierkantrohre mit Steg K0628
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0615 Steckverbinder-Vierkantrohr Verbindungsstück 128 kB
 Technischer Hinweis Steckverbinder 407 kB

Zeichnungen

Steckverbinder-Vierkantrohr Verbindungsstück

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1LL1SPassend zu
Vierkantrohre
CADZub.PreisBestellen
K0615.120151220179545520 x 20 x 1,5  1,26 €
K0615.12515122522133542525 x 25 x 1,5  1,63 €
K0615.13020123026122463030 x 30 x 2  1,84 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33