Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder KreuzstückAluminium, für Lineareinheit
K0497

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, für Lineareinheit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung:schwarz pulverbeschichtet.
Klemmschraube mit Mutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0497 Rohrverbinder KreuzstückAluminium, für Lineareinheit 243 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrsystem Lineareinheit 86,2 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrverbinder KreuzstückAluminium, für Lineareinheit

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormTyp E

ABCMV1V2CADZub.PreisBestellen
K0497.3030A3030864533M8x35M8x35 19,93 €
K0497.4040A40401176047M10x50M8x45 29,90 €

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form B

mehr Info

Zeichnungen

 Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormTyp E

ABCMV1V2CADZub.PreisBestellen
K0497.5050B50501268653M8x50M8x50 64,75 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33