Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Gelenk Aluminium
K0489

Rohrverbinder Gelenk Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Stahl.
Ab Ø20 mm Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0489 Rohrverbinder Gelenk Aluminium 671 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenk Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEHLMPRSCADZub.PreisBestellen
K0489.51212,112,1252629,44488442137,5M6x18  20,32 €
K0489.51414,114,1252629,44488442137,5M6x18  20,32 €
K0489.51616,116,1252629,44488442137,5M6x18  20,32 €
K0489.51818,118,1252629,44488442137,5M6x18  20,32 €
K0489.52020,120,145404073146733351M8x35  28,12 €
K0489.52525,125,145404073146733351M8x35  28,12 €
K0489.53030,130,145404073146733351M8x35  28,12 €
K0489.54040,1540,156056561002001004870M10x50  38,43 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33