Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Flansch Aluminium
K0480

Rohrverbinder Flansch Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Klemmschraube mit Mutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0480 Rohrverbinder Flansch Aluminium 596 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

BCDEGHKLMNRSCADZub.PreisBestellen
K0480.522525,3730454575576252,5751046M8x50  16,13 €
K0480.523030,3730454575576252,5751046M8x50  16,13 €
K0480.524040,494060601007675701001057M8x70  18,19 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33