Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Fuß Aluminium
K0477

Rohrverbinder Fuß Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0477 Rohrverbinder Fuß Aluminium 772 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Fuß Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLochbildA

BCDEGHKLMNOPRSUCADZub.PreisBestellen
K0477.512112,16272535,542282837425302321M6x2030  10,26 €
K0477.514114,16272535,542282837425302321M6x2030  10,26 €
K0477.515115,16272535,542282837425302321M6x2030  10,26 €
K0477.516116,16272535,542282837425302321M6x2030  10,26 €
K0477.518118,16272535,542282837425302321M6x2030  10,26 €
K0477.520220,1742,5405360404250608423329M8x2545  10,94 €
K0477.525225,1742,5405360404250608423329M8x2545  10,94 €
K0477.530230,1742,5405360404250608423329M8x2545  10,94 €
K0477.540140,179615674906060709010644040M10x3064  18,45 €
K0477.550150,221170668410574748510514804549,5M10x3580  18,86 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33