Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium
K0472

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0472 Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium 721 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrverbindungssystem Thermoplast 456 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCDEGHKLPQRSTCADZub.PreisBestellen
K0472.5121212,112,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  10,76 €
K0472.5141414,114,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  10,76 €
K0472.5151515,115,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  10,76 €
K0472.5161616,116,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  10,76 €
K0472.5181818,118,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  10,76 €
K0472.5201420,114,127403340265984213365M8x25M6x20  12,45 €
K0472.5202020,120,1334040--73101333378M8x25M8x25  12,45 €
K0472.5251425,114,127403340265984213365M8x25M6x20  12,45 €
K0472.5252525,125,1334040--73101333378M8x25M8x25  12,45 €
K0472.5301430,114,127403340265984213365M8x25M6x20  12,45 €
K0472.5303030,130,1334040--73101333378M8x25M8x25  12,45 €
K0472.5402040,1720,1365040523260110334086,5M10x30M8x25  19,31 €
K0472.5403040,1730,1456565654598137,54444108,5M10x30M10x30  19,99 €
K0472.5404040,1740,17456060--1001374040111M10x30M10x30  19,31 €
K0472.5503050,2230,1456565654598137,54444108,5M10x35M10x35  19,99 €
K0472.5505050,250,2537070--1181544545128M10x35M10x35  19,99 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33