Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Zylinderschraube mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK gesichert
K0869

Zylinderschraube mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz.
Edelstahl A 2-70, blank.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0869 Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK gesichert 133 kB

Zeichnungen

Zylinderschraube mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

D

LBDKKL1SWEinschraubdrehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0869.804X10StahlM410-74530,150,22 0,26 €
K0869.804X12StahlM412-74530,150,22 0,26 €
K0869.804X16StahlM416-74630,150,22 0,26 €
K0869.804X20StahlM420-74730,150,22 0,26 €
K0869.804X25StahlM425-74730,150,22 0,26 €
K0869.805X10StahlM510-8,55540,250,1 0,26 €
K0869.805X12StahlM512-8,55640,250,1 0,26 €
K0869.805X16StahlM516-8,55740,250,1 0,26 €
K0869.805X20StahlM520-8,55740,250,1 0,26 €
K0869.805X25StahlM525-8,55840,250,1 0,26 €
K0869.805X30StahlM530228,55840,250,1 0,26 €
K0869.805X40StahlM540228,55840,250,1 0,26 €
K0869.806X10StahlM610-106550,450,25 0,26 €
K0869.806X12StahlM612-106650,450,25 0,26 €
K0869.806X16StahlM616-106750,450,25 0,26 €
K0869.806X20StahlM620-106750,450,25 0,26 €
K0869.806X25StahlM625-106850,450,25 0,26 €
K0869.806X30StahlM630-106850,450,25 0,26 €
K0869.806X35StahlM63524106850,450,25 0,26 €
K0869.806X40StahlM64024106850,450,25 0,29 €
K0869.806X45StahlM64524106850,450,25 0,29 €
K0869.806X50StahlM65024106850,450,25 0,31 €
K0869.808X16StahlM816-138760,80,4 0,28 €
K0869.808X20StahlM820-138860,80,4 0,28 €
K0869.808X25StahlM825-138860,80,4 0,30 €
K0869.808X30StahlM830-138860,80,4 0,31 €
K0869.808X35StahlM835-1381060,80,4 0,31 €
K0869.808X40StahlM840281381060,80,4 0,34 €
K0869.808X45StahlM845281381060,80,4 0,34 €
K0869.810X25StahlM1025-16101081,70,9 0,36 €
K0869.810X30StahlM1030-16101081,70,9 0,36 €
K0869.810X40StahlM1040-16101281,70,9 0,44 €
K0869.810X50StahlM10503216101281,70,9 0,47 €
K0869.812X30StahlM1230-181210101,80,9 0,83 €
K0869.812X40StahlM1240-181212101,80,9 0,91 €
K0869.812X50StahlM1250-181212101,80,9 0,93 €
K0869.904X10EdelstahlM410-74530,150,22 0,31 €
K0869.904X12EdelstahlM412-74530,150,22 0,31 €
K0869.904X16EdelstahlM416-74630,150,22 0,31 €
K0869.904X20EdelstahlM420-74730,150,22 0,31 €
K0869.904X25EdelstahlM425-74730,150,22 0,34 €
K0869.905X10EdelstahlM510-8,55540,250,1 0,31 €
K0869.905X12EdelstahlM512-8,55640,250,1 0,31 €
K0869.905X16EdelstahlM516-8,55740,250,1 0,34 €
K0869.905X20EdelstahlM520-8,55740,250,1 0,34 €
K0869.905X25EdelstahlM525-8,55840,250,1 0,34 €
K0869.905X30EdelstahlM530228,55840,250,1 0,34 €
K0869.905X40EdelstahlM540228,55840,250,1 0,37 €
K0869.906X10EdelstahlM610-106550,450,25 0,34 €
K0869.906X12EdelstahlM612-106650,450,25 0,34 €
K0869.906X16EdelstahlM616-106750,450,25 0,34 €
K0869.906X20EdelstahlM620-106750,450,25 0,34 €
K0869.906X25EdelstahlM625-106850,450,25 0,37 €
K0869.906X30EdelstahlM630-106850,450,25 0,40 €
K0869.906X35EdelstahlM63524106850,450,25 0,40 €
K0869.906X40EdelstahlM64024106850,450,25 0,41 €
K0869.906X45EdelstahlM64524106850,450,25 0,44 €
K0869.906X50EdelstahlM65024106850,450,25 0,50 €
K0869.908X16EdelstahlM816-138760,80,4 0,49 €
K0869.908X20EdelstahlM820-138860,80,4 0,50 €
K0869.908X25EdelstahlM825-138860,80,4 0,52 €
K0869.908X30EdelstahlM830-138860,80,4 0,53 €
K0869.908X35EdelstahlM835-1381060,80,4 0,56 €
K0869.908X40EdelstahlM840281381060,80,4 0,62 €
K0869.908X45EdelstahlM845281381060,80,4 0,65 €
K0869.910X25EdelstahlM1025-16101081,70,9 0,71 €
K0869.910X30EdelstahlM1030-16101081,70,9 0,71 €
K0869.910X40EdelstahlM1040-16101281,70,9 0,78 €
K0869.910X50EdelstahlM10503216101281,70,9 0,78 €
K0869.912X30EdelstahlM1230-181210101,80,9 1,33 €
K0869.912X40EdelstahlM1240-181212101,80,9 1,56 €
K0869.912X50EdelstahlM1250-181212101,80,9 1,56 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33