- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Schrauben, Muttern und Scheiben
- K0697
Stiftschrauben DIN 6379
- K0698
Schrauben für T-Nuten DIN 787
- K0699
Schrauben für T-Nuten DIN 787, 12.9
- K0870
Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
- K0871
Sechskantschrauben DIN 933
- K1161
Sechskantschrauben mit Flansch EN 1665
- K1327
Sechskantschrauben mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1328
Hutmuttern mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1326
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1329
Kugelkopfschraube im Hygienic DESIGN
- K1330
Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN
- K1332
Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN
- K0700
Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439
- K1145
Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
- K1147
Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, hohe Form DIN 982
- K1148
Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige Form DIN 985
- K1146
Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 980
- K0701
Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert
- K0702
Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert
- K0794
Sechskantmuttern mit Kugelpfanne
- K1150
Scheiben mit großem Außendurchmesser DIN 9021
- K1151
Passscheiben DIN 988
- K0730
Vorsteckscheiben für Vorrichtungen DIN 6372 erweitert
- K0703
Schwenkscheiben für Vorrichtungen DIN 6371
- K0704
Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz DIN 923
- K0705
Passschrauben mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
- K0706
Passschrauben mit langem Gewindezapfen, Sechskant DIN 609
- K0707
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913
- K0797
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN 914 / DIN EN ISO 4027
- K0708
Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642
- K1159
Zylinderschrauben mit Innensechskant Gewinde bis Kopf DIN 912 / DIN EN ISO 4762
- K0869
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762
- K0869
Zylinderschraube mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK gesichert
- K0869
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762, Stahl oder Edelstahl
- K1160
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912
- K0396
Augenschrauben DIN 444 Form B
- K1418
Augenschrauben DIN 444 Form B mit langem Gewinde
- K0404
Gewindestifte mit Einschraub-Stopp zum Einkleben
- K0405
Gewindestifte-Sets mit Einschraub-Stopp zum Einkleben
- K0756
Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306
- K0755
Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307
- K0584
Spannkraftverstärker
- Gewindeeinsätze
- Bohrbuchsen
- Verbinder für Profile und Profilsysteme
- Stellringe, Klemmringe und Klemmnabe
- K0397
Gabelstücke mit Gewindebolzen
- K0133
Spanngelenke
- K0134
Spanngelenke einzeln verstellbar
- K0135
Multiverbindungsstücke
- K0136
Spanngelenke
- K0053
Schwenkschrauben
- K0629
Verschraubung für Messuhren mit Einspannschaft Ø 8
- K1070
Schiebespanner für Langlöcher
- K1071
Unterlegplatten für Schiebespanner für Langloch
- K1072
Schiebespanner für Vierkant
- K1073
Unterlegplatte für Schiebespanner für Vierkant
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0869_STZylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / DIN EN ISO 4762,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, schwarz oder galvanisch verzinkt. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | Festigkeitsklasse | Farbe Grundkörper | D | L | B | DK | K | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0869.04X10 | Stahl | 8.8 | - | M4 | 10 | - | 7 | 4 | 3 |  | | 0,13 € | | K0869.04X12 | Stahl | 8.8 | - | M4 | 12 | - | 7 | 4 | 3 |  | | 0,13 € | | K0869.04X16 | Stahl | 8.8 | - | M4 | 16 | - | 7 | 4 | 3 |  | | 0,13 € | | K0869.04X18 | Stahl | 8.8 | - | M4 | 18 | - | 7 | 4 | 3 |  | | 0,13 € | | K0869.04X20 | Stahl | 8.8 | - | M4 | 20 | - | 7 | 4 | 3 |  | | 0,13 € | | K0869.04X25 | Stahl | 8.8 | - | M4 | 25 | - | 7 | 4 | 3 |  | | 0,13 € | | K0869.05X10 | Stahl | 8.8 | - | M5 | 10 | - | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,13 € | | K0869.05X12 | Stahl | 8.8 | - | M5 | 12 | - | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,13 € | | K0869.05X16 | Stahl | 8.8 | - | M5 | 16 | - | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,13 € | | K0869.05X18 | Stahl | 8.8 | - | M5 | 18 | - | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,13 € | | K0869.05X20 | Stahl | 8.8 | - | M5 | 20 | - | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,13 € | | K0869.05X25 | Stahl | 8.8 | - | M5 | 25 | - | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,13 € | | K0869.05X30 | Stahl | 8.8 | - | M5 | 30 | - | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,16 € | | K0869.05X40 | Stahl | 8.8 | - | M5 | 40 | - | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,16 € | | K0869.06X10 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 10 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,13 € | | K0869.06X12 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 12 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,13 € | | K0869.06X16 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 16 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,13 € | | K0869.06X18 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 18 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,13 € | | K0869.06X20 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 20 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,13 € | | K0869.06X25 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 25 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,13 € | | K0869.06X30 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 30 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,13 € | | K0869.06X35 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 35 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,13 € | | K0869.06X40 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 40 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,13 € | | K0869.06X45 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 45 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.06X50 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 50 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.06X55 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 55 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,27 € | | K0869.06X60 | Stahl | 8.8 | - | M6 | 60 | - | 10 | 6 | 5 |  | | 0,29 € | | K0869.08X16 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 16 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,13 € | | K0869.08X18 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 18 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,13 € | | K0869.08X20 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 20 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,13 € | | K0869.08X25 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 25 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,13 € | | K0869.08X30 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 30 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,18 € | | K0869.08X35 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 35 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,18 € | | K0869.08X40 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 40 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,21 € | | K0869.08X45 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 45 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,22 € | | K0869.08X50 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 50 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,22 € | | K0869.08X60 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 60 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,29 € | | K0869.08X70 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 70 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,40 € | | K0869.08X80 | Stahl | 8.8 | - | M8 | 80 | - | 13 | 8 | 6 |  | | 0,55 € | | K0869.10X16 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 16 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,33 € | | K0869.10X18 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 18 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,33 € | | K0869.10X20 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 20 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,33 € | | K0869.10X25 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 25 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,34 € | | K0869.10X30 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 30 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,35 € | | K0869.10X35 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 35 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,36 € | | K0869.10X40 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 40 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,38 € | | K0869.10X45 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 45 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,43 € | | K0869.10X50 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 50 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,44 € | | K0869.10X60 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 60 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,47 € | | K0869.10X70 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 70 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,50 € | | K0869.10X80 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 80 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,59 € | | K0869.10X90 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 90 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,65 € | | K0869.10X100 | Stahl | 8.8 | - | M10 | 100 | - | 16 | 10 | 8 |  | | 0,68 € | | K0869.12X20 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 20 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,40 € | | K0869.12X25 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 25 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,40 € | | K0869.12X30 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 30 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,40 € | | K0869.12X35 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 35 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,40 € | | K0869.12X40 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 40 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,45 € | | K0869.12X45 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 45 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,45 € | | K0869.12X50 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 50 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,47 € | | K0869.12X60 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 60 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,47 € | | K0869.12X70 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 70 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,55 € | | K0869.12X80 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 80 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,60 € | | K0869.12X90 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 90 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,69 € | | K0869.12X100 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 100 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,90 € | | K0869.12X110 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 110 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 0,95 € | | K0869.12X120 | Stahl | 8.8 | - | M12 | 120 | - | 18 | 12 | 10 |  | | 1,05 € | | K0869.14X50 | Stahl | 8.8 | - | M14 | 50 | - | 21 | 14 | 12 |  | | 0,85 € | | K0869.14X80 | Stahl | 8.8 | - | M14 | 80 | - | 21 | 14 | 12 |  | | 1,43 € | | K0869.14X120 | Stahl | 8.8 | - | M14 | 120 | - | 21 | 14 | 12 |  | | 2,22 € | | K0869.16X30 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 30 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 0,65 € | | K0869.16X35 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 35 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 0,65 € | | K0869.16X40 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 40 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 0,65 € | | K0869.16X45 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 45 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 0,68 € | | K0869.16X50 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 50 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 0,68 € | | K0869.16X60 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 60 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 0,68 € | | K0869.16X70 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 70 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 0,74 € | | K0869.16X80 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 80 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 0,82 € | | K0869.16X90 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 90 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 1,01 € | | K0869.16X100 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 100 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 1,11 € | | K0869.16X110 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 110 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 1,45 € | | K0869.16X120 | Stahl | 8.8 | - | M16 | 120 | - | 24 | 16 | 14 |  | | 1,58 € | | K0869.20X40 | Stahl | 8.8 | - | M20 | 40 | - | 30 | 20 | 17 |  | | 1,04 € | | K0869.20X45 | Stahl | 8.8 | - | M20 | 45 | - | 30 | 20 | 17 |  | | 1,10 € | | K0869.20X50 | Stahl | 8.8 | - | M20 | 50 | - | 30 | 20 | 17 |  | | 1,12 € | | K0869.20X60 | Stahl | 8.8 | - | M20 | 60 | - | 30 | 20 | 17 |  | | 1,17 € | | K0869.20X70 | Stahl | 8.8 | - | M20 | 70 | - | 30 | 20 | 17 |  | | 1,28 € | | K0869.20X80 | Stahl | 8.8 | - | M20 | 80 | - | 30 | 20 | 17 |  | | 1,38 € | | K0869.20X90 | Stahl | 8.8 | - | M20 | 90 | - | 30 | 20 | 17 |  | | 1,69 € | | K0869.20X100 | Stahl | 8.8 | - | M20 | 100 | - | 30 | 20 | 17 |  | | 1,82 € | | K0869.20X110 | Stahl | 8.8 | - | M20 | 110 | - | 30 | 20 | 17 |  | | 1,95 € | | K0869.20X120 | Stahl | 8.8 | - | M20 | 120 | - | 30 | 20 | 17 |  | | 2,10 € | | K0869.404X10 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M4 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,14 € | | K0869.404X12 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M4 | 12 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,14 € | | K0869.404X16 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M4 | 16 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,14 € | | K0869.404X18 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M4 | 18 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,14 € | | K0869.404X20 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M4 | 20 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,14 € | | K0869.404X25 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M4 | 25 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,14 € | | K0869.405X10 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M5 | 10 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,14 € | | K0869.405X12 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M5 | 12 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,14 € | | K0869.405X16 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M5 | 16 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,14 € | | K0869.405X18 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M5 | 18 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,14 € | | K0869.405X20 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M5 | 20 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,14 € | | K0869.405X25 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M5 | 25 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,14 € | | K0869.405X30 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M5 | 30 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,17 € | | K0869.405X40 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M5 | 40 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,17 € | | K0869.406X10 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 10 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,14 € | | K0869.406X12 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 12 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,14 € | | K0869.406X16 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 16 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,14 € | | K0869.406X18 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 18 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,14 € | | K0869.406X20 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 20 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,14 € | | K0869.406X25 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 25 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,14 € | | K0869.406X30 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 30 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,14 € | | K0869.406X35 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 35 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,14 € | | K0869.406X40 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 40 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,14 € | | K0869.406X45 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 45 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,19 € | | K0869.406X50 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 50 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,19 € | | K0869.406X55 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 55 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,28 € | | K0869.406X60 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M6 | 60 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,30 € | | K0869.408X16 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 16 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,14 € | | K0869.408X18 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 18 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,14 € | | K0869.408X20 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 20 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,14 € | | K0869.408X25 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 25 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,14 € | | K0869.408X30 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 30 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,19 € | | K0869.408X35 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 35 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,19 € | | K0869.408X40 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 40 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,22 € | | K0869.408X45 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 45 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,23 € | | K0869.408X50 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 50 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,23 € | | K0869.408X60 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 60 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,30 € | | K0869.408X70 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 70 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,41 € | | K0869.408X80 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M8 | 80 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | K0869.410X16 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 16 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,34 € | | K0869.410X18 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 18 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,34 € | | K0869.410X20 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 20 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,34 € | | K0869.410X25 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 25 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,35 € | | K0869.410X30 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 30 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,36 € | | K0869.410X35 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 35 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,37 € | | K0869.410X40 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 40 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,39 € | | K0869.410X45 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 45 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,44 € | | K0869.410X50 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 50 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,45 € | | K0869.410X60 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 60 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,48 € | | K0869.410X70 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 70 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,52 € | | K0869.410X80 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 80 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,61 € | | K0869.410X90 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 90 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,67 € | | K0869.410X100 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M10 | 100 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,70 € | | K0869.412X20 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 20 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,41 € | | K0869.412X25 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 25 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,41 € | | K0869.412X30 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 30 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,41 € | | K0869.412X35 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 35 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,41 € | | K0869.412X40 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 40 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,46 € | | K0869.412X45 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 45 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,46 € | | K0869.412X50 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 50 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,48 € | | K0869.412X60 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 60 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,48 € | | K0869.412X70 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 70 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,57 € | | K0869.412X80 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 80 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,62 € | | K0869.412X90 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 90 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,71 € | | K0869.412X100 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 100 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,92 € | | K0869.412X110 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 110 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,97 € | | K0869.412X120 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M12 | 120 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,07 € | | K0869.414X50 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M14 | 50 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 0,86 € | | K0869.414X80 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M14 | 80 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 1,44 € | | K0869.414X120 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M14 | 120 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 2,24 € | | K0869.416X30 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 30 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 0,67 € | | K0869.416X35 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 35 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 0,67 € | | K0869.416X40 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 40 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 0,67 € | | K0869.416X45 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 45 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 0,70 € | | K0869.416X50 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 50 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 0,70 € | | K0869.416X60 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 60 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 0,70 € | | K0869.416X70 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 70 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 0,77 € | | K0869.416X80 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 80 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 0,85 € | | K0869.416X90 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 90 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 1,04 € | | K0869.416X100 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 100 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 1,14 € | | K0869.416X110 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 110 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 1,48 € | | K0869.416X120 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M16 | 120 | 44 | 24 | 16 | 14 |  | | 1,61 € | | K0869.420X40 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M20 | 40 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 1,07 € | | K0869.420X45 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M20 | 45 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 1,13 € | | K0869.420X50 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M20 | 50 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 1,15 € | | K0869.420X60 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M20 | 60 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 1,20 € | | K0869.420X70 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M20 | 70 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 1,32 € | | K0869.420X80 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M20 | 80 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 1,42 € | | K0869.420X90 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M20 | 90 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 1,73 € | | K0869.420X100 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M20 | 100 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 1,87 € | | K0869.420X110 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M20 | 110 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 2,00 € | | K0869.420X120 | Stahl | 8.8 | verzinkt | M20 | 120 | 52 | 30 | 20 | 17 |  | | 2,15 € | | K0869.304X10 | Stahl | 10.9 | - | M4 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,18 € | | K0869.304X12 | Stahl | 10.9 | - | M4 | 12 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,18 € | | K0869.304X16 | Stahl | 10.9 | - | M4 | 16 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,18 € | | K0869.304X18 | Stahl | 10.9 | - | M4 | 18 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,18 € | | K0869.304X20 | Stahl | 10.9 | - | M4 | 20 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,18 € | | K0869.304X25 | Stahl | 10.9 | - | M4 | 25 | 20 | 7 | 4 | 3 |  | | 0,18 € | | K0869.305X10 | Stahl | 10.9 | - | M5 | 10 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,18 € | | K0869.305X12 | Stahl | 10.9 | - | M5 | 12 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,18 € | | K0869.305X16 | Stahl | 10.9 | - | M5 | 16 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,18 € | | K0869.305X18 | Stahl | 10.9 | - | M5 | 18 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,18 € | | K0869.305X20 | Stahl | 10.9 | - | M5 | 20 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,18 € | | K0869.305X25 | Stahl | 10.9 | - | M5 | 25 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,18 € | | K0869.305X30 | Stahl | 10.9 | - | M5 | 30 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,22 € | | K0869.305X40 | Stahl | 10.9 | - | M5 | 40 | 22 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 0,22 € | | K0869.306X10 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 10 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.306X12 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 12 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.306X16 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 16 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.306X18 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 18 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.306X20 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 20 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.306X25 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 25 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.306X30 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 30 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.306X35 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 35 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.306X40 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 40 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,18 € | | K0869.306X55 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 55 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,38 € | | K0869.306X45 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 45 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,25 € | | K0869.306X50 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 50 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,25 € | | K0869.306X60 | Stahl | 10.9 | - | M6 | 60 | 24 | 10 | 6 | 5 |  | | 0,41 € | | K0869.308X16 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 16 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,18 € | | K0869.308X18 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 18 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,18 € | | K0869.308X20 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 20 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,18 € | | K0869.308X25 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 25 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,18 € | | K0869.308X30 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 30 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,25 € | | K0869.308X35 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 35 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,25 € | | K0869.308X40 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 40 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,29 € | | K0869.308X45 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 45 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,31 € | | K0869.308X50 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 50 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,31 € | | K0869.308X60 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 60 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,41 € | | K0869.308X70 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 70 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | K0869.308X80 | Stahl | 10.9 | - | M8 | 80 | 28 | 13 | 8 | 6 |  | | 0,77 € | | K0869.310X16 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 16 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,46 € | | K0869.310X18 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 18 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,46 € | | K0869.310X20 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 20 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,46 € | | K0869.310X25 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 25 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,48 € | | K0869.310X30 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 30 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,49 € | | K0869.310X35 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 35 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,50 € | | K0869.310X40 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 40 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,53 € | | K0869.310X45 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 45 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,60 € | | K0869.310X50 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 50 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,62 € | | K0869.310X60 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 60 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,66 € | | K0869.310X70 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 70 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,70 € | | K0869.310X80 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 80 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,83 € | | K0869.310X90 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 90 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,91 € | | K0869.310X100 | Stahl | 10.9 | - | M10 | 100 | 32 | 16 | 10 | 8 |  | | 0,95 € | | K0869.312X20 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 20 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,56 € | | K0869.312X25 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 25 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,56 € | | K0869.312X30 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 30 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,56 € | | K0869.312X35 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 35 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,56 € | | K0869.312X40 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 40 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,63 € | | K0869.312X45 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 45 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,63 € | | K0869.312X50 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 50 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,66 € | | K0869.312X60 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 60 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,66 € | | K0869.312X70 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 70 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,77 € | | K0869.312X80 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 80 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,84 € | | K0869.312X90 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 90 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 0,97 € | | K0869.312X100 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 100 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,26 € | | K0869.312X110 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 110 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,33 € | | K0869.312X120 | Stahl | 10.9 | - | M12 | 120 | 36 | 18 | 12 | 10 |  | | 1,47 € | | K0869.314X50 | Stahl | 10.9 | - | M14 | 50 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 1,19 € | | |
|