Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, Edelstahl
K0870_ES

Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl (A 2).Ausführung:Edelstahl A 2-70, blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0870_ES Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, Edelstahl 162 kB

Zeichnungen

Sechskantschrauben mit Schaft DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

D

LBSWEKCADZub.PreisBestellen
K0870.105X25EdelstahlM5251688,793,5 0,23 €
K0870.105X30EdelstahlM5301688,793,5 0,24 €
K0870.105X35EdelstahlM5351688,793,5 0,24 €
K0870.105X40EdelstahlM5401688,793,5 0,24 €
K0870.105X45EdelstahlM5451688,793,5 0,26 €
K0870.105X50EdelstahlM5501688,793,5 0,29 €
K0870.105X60EdelstahlM5601688,793,5 0,50 €
K0870.106X30EdelstahlM630181011,054 0,18 €
K0870.106X35EdelstahlM635181011,054 0,24 €
K0870.106X40EdelstahlM640181011,054 0,24 €
K0870.106X45EdelstahlM645181011,054 0,27 €
K0870.106X50EdelstahlM650181011,054 0,29 €
K0870.106X60EdelstahlM660181011,054 0,47 €
K0870.106X70EdelstahlM670181011,054 0,55 €
K0870.108X35EdelstahlM835221314,385,3 0,38 €
K0870.108X40EdelstahlM840221314,385,3 0,38 €
K0870.108X45EdelstahlM845221314,385,3 0,38 €
K0870.108X50EdelstahlM850221314,385,3 0,40 €
K0870.108X60EdelstahlM860221314,385,3 0,43 €
K0870.108X70EdelstahlM870221314,385,3 0,56 €
K0870.108X80EdelstahlM880221314,385,3 0,71 €
K0870.110X40EdelstahlM1040261718,96,4 0,54 €
K0870.110X45EdelstahlM1045261718,96,4 0,55 €
K0870.110X50EdelstahlM1050261718,96,4 0,60 €
K0870.110X60EdelstahlM1060261718,96,4 0,62 €
K0870.110X70EdelstahlM1070261718,96,4 0,71 €
K0870.110X80EdelstahlM1080261718,96,4 0,71 €
K0870.110X90EdelstahlM1090261718,96,4 1,05 €
K0870.110X100EdelstahlM10100261718,96,4 1,34 €
K0870.112X45EdelstahlM1245301921,17,5 0,70 €
K0870.112X50EdelstahlM1250301921,17,5 0,71 €
K0870.112X60EdelstahlM1260301921,17,5 0,71 €
K0870.112X70EdelstahlM1270301921,17,5 0,82 €
K0870.112X80EdelstahlM1280301921,17,5 0,97 €
K0870.112X90EdelstahlM1290301921,17,5 1,34 €
K0870.112X100EdelstahlM12100301921,17,5 1,48 €
K0870.112X110EdelstahlM12110301921,17,5 1,82 €
K0870.112X120EdelstahlM12120301921,17,5 2,11 €
K0870.116X60EdelstahlM1660382426,7510 1,28 €
K0870.116X70EdelstahlM1670382426,7510 1,47 €
K0870.116X80EdelstahlM1680382426,7510 1,60 €
K0870.116X90EdelstahlM1690382426,7510 1,79 €
K0870.116X100EdelstahlM16100382426,7510 2,25 €
K0870.116X110EdelstahlM16110382426,7510 2,82 €
K0870.116X120EdelstahlM16120382426,7510 3,04 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33