Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Edelstahl
K1145_ES

Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl (A 2).Ausführung:Edelstahl A 2-70, blank.Auf Anfrage:Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1145_ES Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Edelstahl 173 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FestigkeitsklasseD

EHSWCADZub.PreisBestellen
K1145.103Edelstahl70M36,012,45,5 0,10 €
K1145.104Edelstahl70M47,663,27 0,10 €
K1145.105Edelstahl70M58,7948 0,10 €
K1145.106Edelstahl70M611,05510 0,10 €
K1145.108Edelstahl70M814,386,513 0,16 €
K1145.110Edelstahl70M1018,9817 0,27 €
K1145.112Edelstahl70M1221,11019 0,38 €
K1145.114Edelstahl70M1423,91122 0,58 €
K1145.116Edelstahl70M1626,761324 0,62 €
K1145.120Edelstahl70M2032,951630 1,10 €
K1145.122Edelstahl70M22351832 1,99 €
K1145.124Edelstahl70M2439,61936 2,23 €
K1145.127Edelstahl70M2745,22241 3,15 €
K1145.130Edelstahl70M3050,92446 5,20 €
K1145.133Edelstahl70M3355,42650 6,45 €
K1145.136Edelstahl70M3660,82955 8,25 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33