Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Edelstahl
K0708_ES

Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl (A 2).Ausführung:Edelstahl A 2-70, blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0708_ES Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Edelstahl 108 kB

Zeichnungen

Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

LL1
min.
KTD1SWCADZub.PreisBestellen
K0708.104X10EdelstahlM410142,31,882,5 0,40 €
K0708.104X12EdelstahlM412142,31,882,5 0,40 €
K0708.104X16EdelstahlM416142,31,882,5 0,30 €
K0708.104X20EdelstahlM420142,31,882,5 0,37 €
K0708.104X25EdelstahlM425142,31,882,5 0,38 €
K0708.105X10EdelstahlM510162,82,3103 0,40 €
K0708.105X12EdelstahlM512162,82,3103 0,40 €
K0708.105X16EdelstahlM516162,82,3103 0,30 €
K0708.105X20EdelstahlM520162,82,3103 0,37 €
K0708.105X25EdelstahlM525162,82,3103 0,38 €
K0708.105X30EdelstahlM530162,82,3103 0,40 €
K0708.106X10EdelstahlM610183,32,5124 0,47 €
K0708.106X12EdelstahlM612183,32,5124 0,47 €
K0708.106X16EdelstahlM616183,32,5124 0,40 €
K0708.106X20EdelstahlM620183,32,5124 0,40 €
K0708.106X25EdelstahlM625183,32,5124 0,41 €
K0708.106X30EdelstahlM630183,32,5124 0,48 €
K0708.106X35EdelstahlM635183,32,5124 0,52 €
K0708.106X40EdelstahlM640183,32,5124 0,55 €
K0708.106X45EdelstahlM645183,32,5124 0,66 €
K0708.106X50EdelstahlM650183,32,5124 0,69 €
K0708.106X60EdelstahlM660183,32,5124 1,17 €
K0708.108X16EdelstahlM816224,43,5165 0,64 €
K0708.108X20EdelstahlM820224,43,5165 0,66 €
K0708.108X25EdelstahlM825224,43,5165 0,55 €
K0708.108X30EdelstahlM830224,43,5165 0,60 €
K0708.108X35EdelstahlM835224,43,5165 0,65 €
K0708.108X40EdelstahlM840224,43,5165 0,71 €
K0708.108X45EdelstahlM845224,43,5165 0,71 €
K0708.108X50EdelstahlM850224,43,5165 0,77 €
K0708.108X60EdelstahlM860224,43,5165 1,19 €
K0708.110X16EdelstahlM1016265,54,4206 0,93 €
K0708.110X20EdelstahlM1020265,54,4206 0,73 €
K0708.110X25EdelstahlM1025265,54,4206 0,71 €
K0708.110X30EdelstahlM1030265,54,4206 0,71 €
K0708.110X35EdelstahlM1035265,54,4206 0,75 €
K0708.110X40EdelstahlM1040265,54,4206 0,85 €
K0708.110X45EdelstahlM1045265,54,4206 0,89 €
K0708.110X50EdelstahlM1050265,54,4206 0,94 €
K0708.110X60EdelstahlM1060265,54,4206 1,27 €
K0708.110X70EdelstahlM1070265,54,4206 1,62 €
K0708.112X20EdelstahlM1220306,54,6248 1,09 €
K0708.112X25EdelstahlM1225306,54,6248 1,03 €
K0708.112X30EdelstahlM1230306,54,6248 1,04 €
K0708.112X35EdelstahlM1235306,54,6248 1,10 €
K0708.112X40EdelstahlM1240306,54,6248 1,17 €
K0708.112X45EdelstahlM1245306,54,6248 1,33 €
K0708.112X50EdelstahlM1250306,54,6248 1,43 €
K0708.112X60EdelstahlM1260306,54,6248 1,57 €
K0708.112X70EdelstahlM1270306,54,6248 2,27 €
K0708.112X80EdelstahlM1280306,54,6248 2,27 €
K0708.116X30EdelstahlM1630387,55,33010 3,70 €
K0708.116X35EdelstahlM1635387,55,33010 3,97 €
K0708.116X40EdelstahlM1640387,55,33010 4,44 €
K0708.116X45EdelstahlM1645387,55,33010 4,62 €
K0708.116X50EdelstahlM1650387,55,33010 4,76 €
K0708.116X60EdelstahlM1660387,55,330105,25 €
K0708.116X70EdelstahlM1670387,55,33010 6,13 €
K0708.116X80EdelstahlM1680387,55,33010 7,03 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33