Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K1326

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404.
Gummiwulst:
70 EPDM 291 schwarz
70 EPDM 253815 weiß
75 Fluoroprene XP 45 blau
Hinweis:Metallische Flachdichtung mit Elastomerwulst, zur totraumfreien, statischen Abdichtung von Schraubstellen. Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe gewährleistet nur unter Verwendung der speziell modifizierten Schraube bzw. Mutter (Artikel Nr.: K1327 und K1328) eine totraumfreie Abdichtung in produktführenden Bereichen oder innerhalb aseptischer Isolatoren. Mit der Dicht- und Unterlegscheibe werden Toträume an Schraubstellen zuverlässig vermieden. Mengenreste oder Reinigungsflüssigkeiten können sich nicht unbemerkt absetzen und eine Kontaminierung mit Keimen und Bakterien ist somit ausgeschlossen.Anwendung:Auch wenn der Elastomerwulst durch die integrierte Edelstahlscheibe beim Anziehen der Schraubstelle nicht überlastet werden kann, erreicht doch jedes Material irgendwann sein Life-Cycle-Ende. Bruchstücke oder Splitter können in die Lebensmittel gelangen. Mit den unterschiedlichen Dichtungswerkstoffen und deren Farben, werden daher nicht nur die Anforderungen der jeweiligen Anwender erfüllt, sondern auch eine produktspezifische, leichte Detektierbarkeit sichergestellt.

70 EPDM 291 – schwarz
Überwiegender Einsatz in der Prozess- und Getränkeindustrie, sowie Molkereien.

70 EPDM 253815 – weiß
Vorwiegend in der Medizintechnik und der Pharmaindustrie

75 FLUOROPRENE® XP 45 – blau
Für besondere Anforderungen, wie stark fetthaltige, aggressive Medien und sehr hohe Temperaturen, die z.B. bei der Reinigung der Anlage vorkommen können.

Alle Dichtungswerkstoffe sind selbstverständlich auch für individuelle Verpackungsaufgaben geeignet.
Zubehör:

Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann mit allen weiteren Produkten der Hygienic USIT® - Linie verwendet werden.

Zeichnungshinweis:
1) Totraumfreie Abdichtung
Besonderheiten:
Hygienic DESIGN – der neue StandardHygienic USIT® – das Novum in der ProzessindustrieRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1326 Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals 213 kB
 Technischer Hinweis Hygienic USIT ® 334 kB

Zeichnungen

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1SPassend zu
Sechskantschrauben
Passende
Hutmutter
CADZub.PreisBestellen
K1326.03170 EPDM 291schwarz4,29,71M3 / M4M3 / M4 3,03 €
K1326.05170 EPDM 291schwarz5,210,71M5M5 2,99 €
K1326.06170 EPDM 291schwarz6,213,11M6M6 3,14 €
K1326.08170 EPDM 291schwarz8,216,91M8M8 4,01 €
K1326.10170 EPDM 291schwarz10,221,21,5M10M10 4,65 €
K1326.12170 EPDM 291schwarz12,225,51,5M12M12 4,81 €
K1326.16170 EPDM 291schwarz16,233,91,5M16M16 7,31 €
K1326.03270 EPDM 253815weiss4,29,71M3 / M4M3 / M4 3,54 €
K1326.05270 EPDM 253815weiss5,210,71M5M5 3,50 €
K1326.06270 EPDM 253815weiss6,213,11M6M6 3,67 €
K1326.08270 EPDM 253815weiss8,216,91M8M8 4,68 €
K1326.10270 EPDM 253815weiss10,221,21,5M10M10 5,44 €
K1326.12270 EPDM 253815weiss12,225,51,5M12M12 5,63 €
K1326.16270 EPDM 253815weiss16,233,91,5M16M16 8,54 €
K1326.034Fluoroprene XP 45blau4,29,71M3 / M4M3 / M4 5,70 €
K1326.054Fluoroprene XP 45blau5,210,71M5M5 5,63 €
K1326.064Fluoroprene XP 45blau6,213,11M6M6 5,91 €
K1326.084Fluoroprene XP 45blau8,216,91M8M8 7,55 €
K1326.104Fluoroprene XP 45blau10,221,21,5M10M10 8,76 €
K1326.124Fluoroprene XP 45blau12,225,51,5M12M12 9,07 €
K1326.164Fluoroprene XP 45blau16,233,91,5M16M16 13,77 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33