Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Hutmuttern mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K1328

Hutmuttern mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404.Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Hutmutter mit Bund für Hygienic Usit® Dicht- und Unterlegscheibe.

Nur die Kombination aus Hygienic Usit® Dicht- und Unterlegscheibe und der speziell modifizierten Hutmutter gewährleistet eine totraumfreie Abdichtung.
Besonders in produktberührten Bereichen oder innerhalb von aseptischen Isolatoren ist dies unerlässlich.
Die Muttern sind an der Oberfläche und der Auflagefläche der Dicht- und Unterlegscheibe hochglanzpoliert. Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe mit weit weniger als Ra 0,8 µm haften an der Oberfläche so gut wie keine Schmutzpartikel an. Durch die hochglanzpolierte Fläche ist eine leichte Reinigung gewährleistet.
Keine Einsenkung oder Vertiefung auf dem Schraubenkopf, keine Prägung oder Verzahnung unterhalb des Flansches.
Auf Anfrage:Werkzeug von SW 8 - SW 24.Zubehör:Hygienic Usit® Dicht- und Unterlegscheibe K1326.Besonderheiten:
Hygienic DESIGN – der neue StandardHygienic USIT® – das Novum in der ProzessindustrieRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1328 Hutmuttern mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals 158 kB
 Technischer Hinweis Hygienic USIT ® 380 kB

Zeichnungen

Hutmuttern mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HRSWTCADZub.PreisBestellen
K1328.03M310,8100,4577 1,42 €
K1328.04M410,8100,4577 1,33 €
K1328.05M511,8120,4588 1,25 €
K1328.06M614,2140,45109 1,66 €
K1328.08M818180,451312 2,42 €
K1328.10M1022,3220,451615 2,94 €
K1328.12M1226,6270,451819 5,45 €
K1328.16M1635300,452422 9,38 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33