Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN
K1332

Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404.Ausführung:poliert.Hinweis:Die Oberfläche der Hutmutter ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Mutternkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Die Gesamthöhe ist niedrig gewählt, um eventuelle Störkonturen so gering wie möglich zu halten. Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe Ra 0,8 µm haften an der Oberfläche so gut wie keine Schmutzpartikel anAuf Anfrage:Zollgewinde, Höhenvarianten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1332 Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN 166 kB
 Anzugsmomente 32 kB

Zeichnungen

Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1BCHR1SWTWCADZub.PreisBestellen
K1332.03M36,80,250,54,958,85,5320 1,58 €
K1332.04M490,30,86,5107430 1,60 €
K1332.05M5100,517168430 1,68 €
K1332.06M6120,8191610630 2,05 €
K1332.08M8160,81,6122013830 2,13 €
K1332.10M1020121432161030 2,55 €
K1332.12M122412,51635191130 4,95 €