Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Schiebespanner für Vierkant, Drehknopf schwarz
K1072_A

Schiebespanner für Vierkant, Drehknopf schwarz

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Zinkdruckguss.
Drehknopf Thermoplast PA (Polyamid).
Spannstifte und Keil Edelstahl.
Blattfeder Bronze phosphatiert.
Ausführung:Gehäuse verchromt.
Drehknopf schwarz, glaskugelverstärkt.
Spannstifte und Keil blank.
Hinweis:Durch Betätigen des Drehknopfes werden die im Unterteil des Schiebespanners verbauten Spannstifte über Federn zusammengezogen und nach unten gedrückt. Die beiden Spannstifte drücken gegen die Oberfläche und klemmen den Schiebespanner.Zubehör:Unterlegplatten K1073.
Maßstäbe Edelstahl K0759.
Funktionsprinzip:Die Schiebespanner können in 2 unterschiedlichen Betriebsarten verwendet werden.

Betriebsart 1:
Die Schiebespanner sind verschiebbar.
Wenn der Schiebespanner mit der Unterlegplatte (K1073) oder einem Anbauelement verschraubt ist, kann er auf einem fixierten Vierkant verschoben werden.

Betriebsart 2:
Die Schiebespanner sind fixiert.
Wenn der Schiebespanner direkt auf eine Platte geschraubt (fixiert) ist, lässt sich das Vierkant verschieben.
Zeichnungshinweis:
1) Blattfeder
2) Leselinie für Skalen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1072_A Schiebespanner für Vierkant, Drehknopf schwarz 333 kB
 Technischer Hinweis 137 kB

Zeichnungen

Schiebespanner für Vierkant, Drehknopf schwarz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbeLDD1HH1H2H3H4H5PWSHaltekraft
N
Temperatur-
beständigkeit
bis
CADZub.PreisBestellen
K1072.12121schwarz40284,5362218,512-63212-50090 °C 39,46 €
K1072.16161schwarz40284,5402622,516-83216-50090 °C 39,46 €
K1072.2591schwarz50355,5372318,5914,540251680090 °C 42,44 €
K1072.25121schwarz50355,5402621,5121640251680090 °C 42,44 €
K1072.32121schwarz50355,5402621,5121640321680090 °C 42,44 €
K1072.32161schwarz50355,5443025,5161840321680090 °C 42,44 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33