Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1026 Nutensteine einschwenkbar Typ B 159 kB

Zeichnungen

Nutensteine einschwenkbar Typ B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteBD

HH2LNCADZub.PreisBestellen
K1026.0804B811,6M44,61167,9 0,59 €
K1026.0805B811,6M54,61167,9 0,59 €
K1026.0806B811,6M64,61167,9 0,59 €
K1026.0808B811,6M84,61167,9 0,59 €
K1026.1004B1014M45,21,5199,9 0,48 €
K1026.1005B1014M55,21,5199,9 0,48 €
K1026.1006B1014M65,21,5199,9 0,48 €
K1026.1008B1014M85,21,5199,9 0,48 €