Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307
K0755

Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Bei Knebelmuttern mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Bei Knebelmuttern mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0755 Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307 175 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307

Knebelmuttern mit festem Knebel DIN 6305

mehr Info

Zeichnungen

Knebelmuttern mit festem Knebel DIN 6305

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungD1D2D3L1L2L3CADZub.PreisBestellen
K0755.110fester KnebelM10188206080 3,86 €
K0755.112fester KnebelM1220102570100 4,45 €
K0755.116fester KnebelM1624123585120 6,47 €
K0755.120fester KnebelM2030164095140 9,85 €

Knebelmuttern mit losem Knebel DIN 6307

mehr Info

Zeichnungen

Knebelmuttern mit losem Knebel DIN 6307

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungD1D2D3L1L2L3CADZub.PreisBestellen
K0755.210loser KnebelM10188206080 6,12 €
K0755.212loser KnebelM1220102570100 6,85 €
K0755.216loser KnebelM1624133585120 8,91 €
K0755.220loser KnebelM2030164095140 12,97 €